Raccord PARKER ParLock K06V4 (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K06V4-12-12
K06V4-16-16
K06V4-32-32
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. nominal
(Ø)
A
(mm)
Poids du tarif douanier
(kg)
Taille du filetage ou du tube W H
(mm)
Diamètre de filetage UNF B
(mm)
Pression de service MPa Jeu de raccords de flexibles

70.85 €

1 5 jours 191050.207-1232301-1/16x124335-12

167.11 €

1 5 jours 251220.346-1641361-5/16x125028-16

536.98 €

1 5 jours 511681.497-3275652-1/2x127017.5-32

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Acier Acier galvanisé, Cr (VI) - sans Groupe de connexion SAE
Norme ISO12151-5-SWS Nom commun DKJ Description du Type de connexion SAE (JIC)- Cône d'étanchéité 37° avec ecrou (rond, n pans) -raccord
Type de connexion 06 Série de raccords V4 Numéro de tarif douanier 73269098
Poids de tarif douanier par 1 Raccord Raccord ParLock Tarif douanier pays d'origine DE

Assistance technique