Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1J977-8-8 |
1J977-12-12 |
1J977-16-16 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. nominal (Ø) | A (mm) | Taille du filetage ou du tube | W | Diamètre de filetage UNF | B (mm) | Pression de service MPa | Jeu de raccords de flexibles | E (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.88 € | 1 | 3 jours | 12 | 70.65 | -08 | 24 | 13/16x16 | 36 | 63.5 | -08 | 29 | ||
110.88 € | 1 | 3 jours | 19 | 108 | -12 | 36 | 1-3/16x12 | 62 | 41 | -12 | 48 | ||
150.83 € | 1 | 32 jours | 25 | 131 | -16 | 41 | 1-7/16x12 | 77 | 41 | -16 | 56 |
Loading...
Poids du tarif douanier(kg) | 0 | Unité de poids du tarif douanier | kg | Acier | Acier galvanisé, Cr (VI) - sans |
---|---|---|---|---|---|
Groupe de connexion | ORFS | Norme | ISO 12151-1 - SWES, SAE J516 | Nom commun | ORFS 90° |
Description du Type de connexion | ORFS avec ecrou (rond, n pans) -raccord - Coude 90° | Type de connexion | J9 | Série de raccords | 77 |
Numéro de tarif douanier | 73269098 | Poids de tarif douanier par | 1 | Raccord | Raccord Parkrimp |
Tarif douanier pays d'origine | DE |
Configurer
Propriétés de base
Diam. nominal(Ø)
A(mm)
Taille du filetage ou du tube
W
Diamètre de filetage UNF
B(mm)
Pression de service MPa
Jeu de raccords de flexibles
E(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles