Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1NW48-15-4 |
1NW48-15-5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. nominal (Ø) | Poids du tarif douanier (kg) | Jeu de raccords de flexibles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
119.46 € | 1 | 5 jours | 6 | 0.163 | -04 | ||
47.71 € | 1 | 5 jours | 8 | 0.066 | -05 |
Loading...
A(mm) | 52 | Unité de poids du tarif douanier | kg | Acier | Acier galvanisé, Cr (VI) - sans |
---|---|---|---|---|---|
Taille du filetage ou du tube | -15 | Groupe de connexion | Nettoyeur haute pression | B(mm) | 29 |
Description du Type de connexion | Raccordement de l'appareil de lavage Kärcher | Type de connexion | NW | Série de raccords | 48 |
Numéro de tarif douanier | 73269098 | Pression de service MPa | 40 | Poids de tarif douanier par | 1 |
Raccord | Raccord Parkrimp | Tarif douanier pays d'origine | DE | Diamètre du filetage métrique | M22x1.5 |
Configurer
Propriétés de base
Diam. nominal(Ø)
Poids du tarif douanier(kg)
Jeu de raccords de flexibles
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles