Raccord PARKER Parkrimp no-skive 1FU48

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1FU48-4-4
1FU48-6-6
1FU48-12-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. nominal
(Ø)
A
(mm)
Poids du tarif douanier
(kg)
Taille du filetage ou du tube W H
(mm)
B
(mm)
Pression de service MPa Jeu de raccords de flexibles Diamètre de filetage BSP

35.29 €

1 5 jours 6500.112-0419193235-041/4x19

68.74 €

1 5 jours 10580.105-0622243535-063/8x19

279.94 €

1 5 jours 19710.299-1236364528-123/4x14

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Acier Acier galvanisé, Cr (VI) - sans Groupe de connexion JIS
Norme ISO 228-1, JIS B8363 Nom commun GUI Description du Type de connexion Cône d'étanchéité JIS 30° avec ecrou (rond, n pans) -raccord BSP
Type de connexion FU Série de raccords 48 Numéro de tarif douanier 73269098
Poids de tarif douanier par 1 Raccord Raccord Parkrimp Tarif douanier pays d'origine DE

Assistance technique