Raccord PARKER Parkrimp no-skive 1J946

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1J946-4-4
1J946-6-4
1J946-6-6
1J946-8-6
1J946-8-8
1J946-10-8
1J946-10-10
1J946-10-12
1J946-12-8
1J946-12-10
1J946-12-12
1J946-16-12
1J946-16-16
1J946-20-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. nominal
(Ø)
A
(mm)
Poids du tarif douanier
(kg)
Taille du filetage ou du tube W Diamètre de filetage UNF B
(mm)
Pression de service MPa Jeu de raccords de flexibles E
(mm)

34.77 €

1 5 jours 6520.079-04179/16x182963.5-0421

37.86 €

1 5 jours 6510.043-062211/16x162763.5-0423

37.63 €

1 5 jours 10520.087-062211/16x162963.5-0623

45.05 €

1 5 jours 10530.163-082413/16x163063.5-0629

43.22 €

1 5 jours 12550.123-082413/16x163263.5-0829

70.80 €

1 5 jours 12660.24-10301x144241-0832

75.14 €

1 5 jours 16650.204-10301x143941-1032

140.48 €

1 5 jours 19690.181-10301x144341-1232

135.09 €

1 5 jours 12580.244-12361-3/16x123441-0848

90.91 €

1 5 jours 16710.33-12361-3/16x124541-1048

92.22 €

1 5 jours 19820.379-12361-3/16x125441-1248

175.00 €

1 5 jours 19880.531-16411-7/16x126241-1256

187.94 €

1 5 jours 25980.274-16411-7/16x126841-1656

347.32 €

1 5 jours 311240.805-20501-11/16x128628-2064

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Acier Acier galvanisé, Cr (VI) - sans Groupe de connexion ORFS
Norme ISO 12151-1 - SWES, SAE J516 Nom commun ORFS 90° Description du Type de connexion ORFS avec ecrou (rond, n pans) -raccord - Coude 90°
Type de connexion J9 Série de raccords 46 Numéro de tarif douanier 73269098
Poids de tarif douanier par 1 Raccord Raccord Parkrimp Tarif douanier pays d'origine DE

Assistance technique