Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1CE48-6-4 |
1CE48-8-4 |
1CE48-10-4 |
1CE48-10-5 |
1CE48-10-6 |
1CE48-12-5 |
1CE48-12-6 |
1CE48-12-8 |
1CE48-15-6 |
1CE48-15-8 |
1CE48-18-10 |
1CE48-22-12 |
1CE48-28-12 |
1CE48-28-16 |
1CE48-35-20 |
1CE48-42-24 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. nominal (Ø) | A (mm) | Poids du tarif douanier (kg) | Taille du filetage ou du tube | W | B (mm) | Pression de service MPa | Jeu de raccords de flexibles | E (mm) | Diamètre du filetage métrique | O.D. du tuyau | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.14 € | 1 | 5 jours | 6 | 70 | 0.09 | -06 | 14 | 45 | 31.5 | -04 | 19 | M12x1.5 | 6 | ||
27.00 € | 1 | 5 jours | 6 | 59 | 0.098 | -08 | 17 | 35 | 42.5 | -04 | 16 | M14x1.5 | 8 | ||
31.17 € | 1 | 5 jours | 6 | 59 | 0.106 | -10 | 19 | 35 | 40 | -04 | 16 | M16x1.5 | 10 | ||
28.75 € | 1 | 5 jours | 8 | 67 | 0.119 | -10 | 19 | 43 | 40 | -05 | 15 | M16x1.5 | 10 | ||
35.09 € | 1 | 5 jours | 10 | 68 | 0.13 | -10 | 19 | 45 | 40 | -06 | 20 | M16x1.5 | 10 | ||
43.25 € | 1 | 5 jours | 8 | 61 | 0.13 | -12 | 22 | 37 | 35 | -05 | 16 | M18x1.5 | 12 | ||
29.91 € | 1 | 5 jours | 10 | 68 | 0.092 | -12 | 22 | 45 | 35 | -06 | 19 | M18x1.5 | 12 | ||
69.98 € | 1 | 5 jours | 12 | 74 | 0.129 | -12 | 22 | 51 | 35 | -08 | 23 | M18x1.5 | 12 | ||
88.65 € | 1 | 5 jours | 10 | 68 | 0.121 | -15 | 27 | 45 | 31.5 | -06 | 19 | M22x1.5 | 15 | ||
37.05 € | 1 | 5 jours | 12 | 71 | 0.146 | -15 | 27 | 47 | 31.5 | -08 | 22 | M22x1.5 | 15 | ||
49.12 € | 1 | 5 jours | 16 | 75 | 0.201 | -18 | 32 | 50 | 31.5 | -10 | 23 | M26x1.5 | 18 | ||
76.15 € | 1 | 5 jours | 19 | 88 | 0.306 | -22 | 36 | 62 | 28 | -12 | 26 | M30x2 | 22 | ||
211.28 € | 1 | 5 jours | 19 | 90 | 0.333 | -28 | 41 | 64 | 21 | -12 | 28 | M36x2 | 28 | ||
120.18 € | 1 | 5 jours | 25 | 113 | 0.628 | -28 | 41 | 83 | 21 | -16 | 33 | M36x2 | 28 | ||
299.00 € | 1 | 5 jours | 31 | 141 | 0.946 | -35 | 50 | 94 | 16 | -20 | 37 | M45x2 | 35 | ||
261.22 € | 1 | 5 jours | 40 | 155 | 1.608 | -42 | 60 | 117 | 16 | -24 | 49 | M52x2 | 42 |
Loading...
Unité de poids du tarif douanier | kg | Acier | Acier galvanisé, Cr (VI) - sans | Groupe de connexion | DIN - métrique |
---|---|---|---|---|---|
Norme | ISO 12151-2-SWE 45° -L | Nom commun | DKOL 45° | Description du Type de connexion | Cône avec ecrou (rond, n pans) -raccord et joint torique - série légère - coude 45° |
Type de connexion | CE | Série de raccords | 48 | Numéro de tarif douanier | 73269098 |
Poids de tarif douanier par | 1 | Raccord | Raccord Parkrimp | Tarif douanier pays d'origine | DE |
Configurer
Propriétés de base
Diam. nominal(Ø)
A(mm)
Poids du tarif douanier(kg)
Taille du filetage ou du tube
W
B(mm)
Pression de service MPa
Jeu de raccords de flexibles
E(mm)
Diamètre du filetage métrique
O.D. du tuyau
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles