Raccord PARKER ParLock KC9V4

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KC9V4-20-10
KC9V4-25-12
KC9V4-25-16
KC9V4-30-16
KC9V4-30-20
KC9V4-38-20
KC9V4-38-24
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. nominal
(Ø)
A
(mm)
Poids du tarif douanier
(kg)
Taille du filetage ou du tube W B
(mm)
Jeu de raccords de flexibles Diamètre du filetage métrique O.D. du tuyau

20.80 €

1 5 jours 16870.213-203627-10M30x220

65.80 €

1 5 jours 19910.346-254630.3-12M36x225

122.80 €

1 5 jours 251030.387-254630-16M36x225

83.65 €

1 5 jours 251080.493-305035-16M42x230

208.43 €

1 5 jours 311230.575-305035-20M42x230

113.38 €

1 5 jours 311260.718-386038-20M52x238

188.95 €

1 5 jours 401290.778-386036-24M52x238

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Acier Acier galvanisé, Cr (VI) - sans Groupe de connexion DIN - métrique
Norme ISO 12151-2-SWS-S Nom commun DKOS Description du Type de connexion Cône avec ecrou (rond, n pans) -raccord et Joint torique - série lourde
Type de connexion C9 Série de raccords V4 Numéro de tarif douanier 73269098
Pression de service MPa 42 Poids de tarif douanier par 1 Raccord Raccord ParLock
Tarif douanier pays d'origine DE

Assistance technique