Raccord PARKER push-lock 3D982

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3D982-4-4
3D982-4-6
3D982-4-6B
3D982-6-6
3D982-6-6B
3D982-8-8
3D982-8-8B
3D982-12-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. nominal
(Ø)
A
(mm)
Poids du tarif douanier
(kg)
Acier Taille du filetage ou du tube H
(mm)
B
(mm)
Numéro de tarif douanier Jeu de raccords de flexibles Diamètre de filetage BSP

17.89 €

1 5 jours 6410.032Acier galvanisé, Cr (VI) - sans-04192373269098-041/4x19

18.46 €

1 92 jours 10440.035Acier galvanisé, Cr (VI) - sans-04192173269098-061/4x19

38.22 €

1 5 jours 10440.001Laiton-04192173269098-061/4x19

14.92 €

1 92 jours 10450.049Acier galvanisé, Cr (VI) - sans-06222373269098-063/8x19

56.03 €

1 5 jours 10450.051Laiton-06222374199990-063/8x19

20.31 €

1 92 jours 12530.077Acier galvanisé, Cr (VI) - sans-08272773269098-081/2x14

67.55 €

1 44 jours 12530.082Laiton-08272774199990-081/2x14

47.23 €

1 92 jours 19650.132Acier galvanisé, Cr (VI) - sans-12322873269098-123/4x14

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Groupe de connexion BSP Norme BS5200
Nom commun AGR Description du Type de connexion Goujon à visser BSP - cylindrique Type de connexion D9
Série de raccords 82 Pression de service MPa 24 Poids de tarif douanier par 1
Raccord Raccord push-lock Tarif douanier pays d'origine DE

Assistance technique