Raccord PARKER Parkrimp no-skive 13W48

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
13W48-4-4
13W48-5-4
13W48-5-5
13W48-8-6
13W48-8-8
13W48-10-8
13W48-10-10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. nominal
(Ø)
A
(mm)
Poids du tarif douanier
(kg)
Taille du filetage ou du tube W Diamètre de filetage UNF B
(mm)
Pression de service MPa Jeu de raccords de flexibles E
(mm)

33.14 €

1 5 jours 6480.096-04177/16x202441-0421

45.45 €

1 5 jours 6570.127-05171/2x203441-0421

60.54 €

1 5 jours 8490.051-05171/2x202541-0521

42.00 €

1 5 jours 10590.147-08223/4x163635-0629

41.91 €

1 5 jours 12550.178-08223/4x163135-0829

53.02 €

1 5 jours 12630.215-10277/8x143935-0832

58.82 €

1 5 jours 16640.256-10277/8x143935-1033

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Acier Acier galvanisé, Cr (VI) - sans Groupe de connexion SAE
Nom commun DKJ 90° Description du Type de connexion Cône d'étanchéité JIC 37°/SAE 45° avec Ecrou (rond, n pans) -raccord - coude 90° Type de connexion 3W
Série de raccords 48 Numéro de tarif douanier 73269098 Poids de tarif douanier par 1
Raccord Raccord Parkrimp Tarif douanier pays d'origine DE

Assistance technique