Raccord PARKER push-lock 30682

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
30682-4-4B
30682-5-4B
30682-6-6-SM
30682-6-6B-SM
30682-10-10-SM
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. nominal
(Ø)
A
(mm)
Poids du tarif douanier
(kg)
Acier Taille du filetage ou du tube Code de conception W Diamètre de filetage UNF B
(mm)
Numéro de tarif douanier Jeu de raccords de flexibles Tarif douanier pays d'origine

24.25 €

1 3 jours 6390Laiton-04-9/167/16x201974199990-04US

24.74 €

1 3 jours 6400Laiton-05-5/81/2x202174199990-04US

201.17 €

1 5 jours 10450.034Acier galvanisé, Cr (VI) - sans-06Largeur hexagonale entre plats199/16x182273269098-06DE

-

1 Devis 10450.063Acier galvanisé, Cr (VI) - sans-06Largeur hexagonale entre plats199/16x182274199990-06DE

322.29 €

1 5 jours 16650.079Acier galvanisé, Cr (VI) - sans-10Largeur hexagonale entre plats277/8x142873269098-10DE

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Groupe de connexion SAE Norme ISO12151-5-SWS
Nom commun DKJ Description du Type de connexion SAE (JIC)- Cône d'étanchéité 37° avec ecrou (rond, n pans) -raccord Type de connexion 06
Série de raccords 82 Pression de service MPa 24 Poids de tarif douanier par 1
Raccord Raccord push-lock

Assistance technique