Raccord PARKER Parkrimp no-skive 1CE46

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1CE46-6-4
1CE46-8-4
1CE46-10-4
1CE46-10-5
1CE46-10-6
1CE46-12-6
1CE46-15-8
1CE46-18-8
1CE46-18-10
1CE46-22-12
1CE46-28-16
1CE46-35-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. nominal
(Ø)
A
(mm)
Poids du tarif douanier
(kg)
Taille du filetage ou du tube W B
(mm)
Pression de service MPa Jeu de raccords de flexibles E
(mm)
Diamètre du filetage métrique O.D. du tuyau

42.14 €

1 5 jours 6700.082-06144531.5-0419M12x1.56

27.00 €

1 5 jours 6590.09-08173542.5-0416M14x1.58

31.17 €

1 5 jours 6590.058-10193540-0416M16x1.510

28.75 €

1 5 jours 8670.105-10194340-0515M16x1.510

35.09 €

1 5 jours 10680.129-10194540-0620M16x1.510

29.91 €

1 5 jours 10680.07-12224535-0619M18x1.512

37.05 €

1 5 jours 12710.146-15274731.5-0822M22x1.515

108.22 €

1 5 jours 12710.164-18324731.5-0822M26x1.518

49.12 €

1 5 jours 16750.201-18325031.5-1023M26x1.518

76.15 €

1 5 jours 19880.302-22366228-1226M30x222

120.18 €

1 5 jours 251130.457-28418321-1633M36x 228

299.00 €

1 5 jours 311300.862-35509216-2032M45x235

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Acier Acier galvanisé, Cr (VI) - sans Groupe de connexion DIN - métrique
Norme ISO 12151-2-SWE 45° -L Nom commun DKOL 45° Description du Type de connexion Cône avec ecrou (rond, n pans) -raccord et joint torique - série légère - coude 45°
Type de connexion CE Série de raccords 46 Numéro de tarif douanier 73269098
Poids de tarif douanier par 1 Raccord Raccord Parkrimp Tarif douanier pays d'origine DE

Assistance technique