Raccord PARKER Parkrimp no-skive 10C43

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10C43-16-8
10C43-20-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. nominal
(Ø)
A
(mm)
Poids du tarif douanier
(kg)
Taille du filetage ou du tube W B
(mm)
Jeu de raccords de flexibles E
(mm)
Diamètre du filetage métrique O.D. du tuyau

43.98 €

1 92 jours 12820.197-163048-0824M24x1.516

87.05 €

1 72 jours 19990.343-203660-1228M30x220

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Acier Acier galvanisé, Cr (VI) - sans Groupe de connexion DIN - métrique
Norme ISO 12151-2 - SWE 45° -S Nom commun DKOS 45° Description du Type de connexion Cône avec Ecrou (rond, n pans) -raccord - joint torique - série lourde - coude 45°
Type de connexion 0C Série de raccords 43 Numéro de tarif douanier 73269098
Pression de service MPa 42 Poids de tarif douanier par 1 Raccord Raccord Parkrimp
Tarif douanier pays d'origine DE

Assistance technique