Raccord PARKER push-lock 3C582

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3C582-6-4B
3C582-8-4
3C582-10-6
3C582-10-6B
3C582-12-6
3C582-12-6B
3C582-15-8
3C582-15-8B
3C582-18-10
3C582-22-12
3C582-22-12B
3C582-28-16-K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. nominal
(Ø)
A
(mm)
Poids du tarif douanier
(kg)
Acier Taille du filetage ou du tube W B
(mm)
Numéro de tarif douanier Jeu de raccords de flexibles E
(mm)
Diamètre du filetage métrique O.D. du tuyau

68.37 €

1 5 jours 6420.031Laiton-06144374199990-0429M12x1.56

32.03 €

1 5 jours 6420.033Acier galvanisé, Cr (VI) - sans-08172373269098-0429M14x1.58

40.15 €

1 92 jours 10490.051Acier galvanisé, Cr (VI) - sans-10192773269098-0633M16x1.510

54.94 €

1 5 jours 10490.039Laiton-10192774199990-0633M16x1.510

37.74 €

1 92 jours 10490.112Acier galvanisé, Cr (VI) - sans-12222773269098-0634M18x1.512

71.38 €

1 5 jours 10490.07Laiton-12222774199990-0634M18x1.512

45.32 €

1 92 jours 12650.155Acier galvanisé, Cr (VI) - sans-15273873269098-0839M22x1.515

63.29 €

1 5 jours 12650.13Laiton-15273874199990-0839M22x1.515

94.69 €

1 5 jours 16741.444Acier galvanisé, Cr (VI) - sans-18323773269098-1043M26x1.518

97.38 €

1 5 jours 19880.362Acier galvanisé, Cr (VI) - sans-22365173269098-1250M30x222

129.12 €

1 5 jours 19880.29Laiton-22365274199990-1250M30x222

-

1 Devis 25990.444Acier galvanisé, Cr (VI) - sans-28416173269098-1670M36x228

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Groupe de connexion DIN - métrique Nom commun DKL 90°
Description du Type de connexion Tête d'étanchéité avec ecrou (rond, n pans) -raccord - série légère - coude 90° Type de connexion C5 Série de raccords 82
Pression de service MPa 24 Poids de tarif douanier par 1 Raccord Raccord push-lock
Tarif douanier pays d'origine DE

Assistance technique