Raccord PARKER Parkrimp no-skive 1D043

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1D043-15-8

Référence pièce
1D043-15-8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

27.15 €

1 72 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diam. nominal(Ø) 12 A(mm) 60 Poids du tarif douanier(kg) 0.165
Unité de poids du tarif douanier kg Acier Acier galvanisé, Cr (VI) - sans Taille du filetage ou du tube -15
Groupe de connexion DIN - métrique Norme ISO 12151-2-S-L H(mm) 22
Nom commun CEL B(mm) 26 Description du Type de connexion Goupille filetée - série légère
Type de connexion D0 Série de raccords 43 Numéro de tarif douanier 73269098
Pression de service MPa 31 Poids de tarif douanier par 1 Jeu de raccords de flexibles -08
Raccord Raccord Parkrimp Tarif douanier pays d'origine DE Diamètre du filetage métrique M22x1.5
O.D. du tuyau 15

Vous vous trouvez sur la page de Raccord PARKER Parkrimp no-skive 1D043, le numéro d'article est le suivant: 1D043-15-8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1D043-15-8.

Assistance technique