Raccord PARKER Parkrimp no-skive 13W70

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

13W70-8-6-SM

Référence pièce
13W70-8-6-SM
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

85.40 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diam. nominal(Ø) 10 A(mm) 64 Poids du tarif douanier(kg) 0.132
Unité de poids du tarif douanier kg Acier Acier galvanisé, Cr (VI) - sans Taille du filetage ou du tube -08
Groupe de connexion SAE Code de conception Largeur hexagonale entre plats W 22
Diamètre de filetage UNF 3/4x16 Nom commun DKJ 90° B(mm) 35
Description du Type de connexion Cône d'étanchéité JIC 37°/SAE 45° avec Ecrou (rond, n pans) -raccord - coude 90° Type de connexion 3W Série de raccords 70
Numéro de tarif douanier 73269098 Pression de service MPa 35 Poids de tarif douanier par 1
Jeu de raccords de flexibles -06 Raccord Raccord Parkrimp Tarif douanier pays d'origine DE
E(mm) 29

Vous vous trouvez sur la page de Raccord PARKER Parkrimp no-skive 13W70, le numéro d'article est le suivant: 13W70-8-6-SM.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 13W70-8-6-SM.

Assistance technique