Raccord PARKER Parkrimp no-skive 10C73

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10C73-25-12
10C73-30-16
10C73-38-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. nominal
(Ø)
A
(mm)
Poids du tarif douanier
(kg)
Taille du filetage ou du tube W B
(mm)
Jeu de raccords de flexibles E
(mm)
Diamètre du filetage métrique O.D. du tuyau

125.66 €

1 5 jours 191120.561-254664-1229M36x225

195.71 €

1 5 jours 251310.753-305081-1634M42x230

271.02 €

1 5 jours 311611.432-386097-2037M52x238

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Acier Acier galvanisé, Cr (VI) - sans Groupe de connexion DIN - métrique
Norme ISO 12151-2 - SWE 45° -S Nom commun DKOS 45° Description du Type de connexion Cône avec Ecrou (rond, n pans) -raccord - joint torique - série lourde - coude 45°
Type de connexion 0C Série de raccords 73 Numéro de tarif douanier 73269098
Pression de service MPa 42 Poids de tarif douanier par 1 Raccord Raccord Parkrimp
Tarif douanier pays d'origine DE

Assistance technique