Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
KC9V6-38-20 |
KC9V6-38-24 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. nominal (Ø) | A (mm) | Poids du tarif douanier (kg) | B (mm) | Jeu de raccords de flexibles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113.38 € | 1 | 5 jours | 31 | 135 | 0.808 | 44 | -20 | ||
257.66 € | 1 | 5 jours | 40 | 139 | 0.988 | 43 | -24 |
Loading...
Unité de poids du tarif douanier | kg | Acier | Acier galvanisé, Cr (VI) - sans | Taille du filetage ou du tube | -38 |
---|---|---|---|---|---|
Groupe de connexion | DIN - métrique | Norme | ISO 12151-2-SWS-S | W | 60 |
Nom commun | DKOS | Description du Type de connexion | Cône avec ecrou (rond, n pans) -raccord et Joint torique - série lourde | Type de connexion | C9 |
Série de raccords | V6 | Numéro de tarif douanier | 73269098 | Pression de service MPa | 42 |
Poids de tarif douanier par | 1 | Raccord | Raccord ParLock | Tarif douanier pays d'origine | DE |
Diamètre du filetage métrique | M52x2 | O.D. du tuyau | 38 |
Configurer
Propriétés de base
Diam. nominal(Ø)
A(mm)
Poids du tarif douanier(kg)
B(mm)
Jeu de raccords de flexibles
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles