Raccord PARKER Parkrimp no-skive 11577

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
11577-8-8
11577-12-12
11577-16-12
11577-16-16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. nominal
(Ø)
A
(mm)
Poids du tarif douanier
(kg)
Taille du filetage ou du tube B
(mm)
Jeu de raccords de flexibles F
(mm)
Taille de bride impériale

63.06 €

1 92 jours 12900.152-0855-08301/2

94.00 €

1 3 jours 191070.329-1262-12383/4

102.34 €

1 23 jours 19880.344-1642-12451

114.15 €

1 3 jours 251190.513-1665-16451

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Acier Acier galvanisé, Cr (VI) - sans Groupe de connexion Bride
Norme ISO 12151-3-S-L Nom commun SFL / 3 000 psi Description du Type de connexion ISO 6162-1 - bride - conception norme
Type de connexion 15 Série de raccords 77 Numéro de tarif douanier 73269098
Pression de service MPa 35 Poids de tarif douanier par 1 Raccord Raccord Parkrimp
Tarif douanier pays d'origine DE

Assistance technique