Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1J746-4-4 |
1J746-6-4 |
1J746-6-6 |
1J746-8-6 |
1J746-8-8 |
1J746-10-8 |
1J746-12-12 |
1J746-16-16 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. nominal (Ø) | A (mm) | Poids du tarif douanier (kg) | Taille du filetage ou du tube | W | Diamètre de filetage UNF | B (mm) | Pression de service MPa | Jeu de raccords de flexibles | E (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.77 € | 1 | 5 jours | 6 | 54 | 0.048 | -04 | 17 | 9/16x18 | 31 | 63.5 | -04 | 10 | ||
37.86 € | 1 | 5 jours | 6 | 53 | 0.089 | -06 | 22 | 11/16x16 | 30 | 63.5 | -04 | 11 | ||
37.63 € | 1 | 5 jours | 10 | 54 | 0.089 | -06 | 22 | 11/16x16 | 31 | 63.5 | -06 | 11 | ||
48.12 € | 1 | 5 jours | 10 | 59 | 0.098 | -08 | 24 | 13/16x16 | 36 | 63.5 | -06 | 15 | ||
43.22 € | 1 | 5 jours | 12 | 61 | 0.113 | -08 | 24 | 13/16x16 | 38 | 63.5 | -08 | 15 | ||
75.12 € | 1 | 5 jours | 12 | 65 | 0.162 | -10 | 30 | 1x14 | 41 | 41 | -08 | 16 | ||
92.22 € | 1 | 5 jours | 19 | 83 | 0.344 | -12 | 36 | 1-3/16x12 | 57 | 41 | -12 | 21 | ||
187.94 € | 1 | 5 jours | 25 | 99 | 0.852 | -16 | 41 | 1-7/16x12 | 69 | 41 | -16 | 24 |
Loading...
Unité de poids du tarif douanier | kg | Acier | Acier galvanisé, Cr (VI) - sans | Groupe de connexion | ORFS |
---|---|---|---|---|---|
Norme | ISO 12151-1 - SWE 45° - SAE J516 | Nom commun | ORFS 45° | Description du Type de connexion | ORFS avec Ecrou (rond, n pans) -raccord - coude 45° |
Type de connexion | J7 | Série de raccords | 46 | Numéro de tarif douanier | 73269098 |
Poids de tarif douanier par | 1 | Raccord | Raccord Parkrimp | Tarif douanier pays d'origine | DE |
Configurer
Propriétés de base
Diam. nominal(Ø)
A(mm)
Poids du tarif douanier(kg)
Taille du filetage ou du tube
W
Diamètre de filetage UNF
B(mm)
Pression de service MPa
Jeu de raccords de flexibles
E(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles