Raccord PARKER Parkrimp no-skive 11770

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
11770-12-12-1P
11770-16-12-1P
11770-16-16-1P
11770-20-16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. nominal
(Ø)
A
(mm)
Poids du tarif douanier
(kg)
Taille du filetage ou du tube B
(mm)
Pression de service MPa Jeu de raccords de flexibles F
(mm)
Taille de bride impériale E
(mm)

148.71 €

1 5 jours 19980.313-125835-12383/426

188.62 €

1 5 jours 19970.356-165735-1245125

174.65 €

1 5 jours 251190.551-167335-1645127

198.80 €

1 5 jours 251210.568-207628-16511-1/432

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Acier Acier galvanisé, Cr (VI) - sans Groupe de connexion Bride
Norme ISO 12151-3 - E45 - L Nom commun SFL 45°/ 3 000 psi Description du Type de connexion ISO 6162-1 - bride - version norme - coude 45°
Type de connexion 17 Série de raccords 70 Numéro de tarif douanier 73269098
Poids de tarif douanier par 1 Raccord Raccord Parkrimp Tarif douanier pays d'origine DE

Assistance technique