Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1B273-16-16 |
1B273-20-20 |
1B273-24-24 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. nominal (Ø) | A (mm) | Poids du tarif douanier (kg) | Taille du filetage ou du tube | W | B (mm) | Pression de service MPa | Jeu de raccords de flexibles | Diamètre de filetage BSP | E (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
271.62 € | 1 | 5 jours | 25 | 120 | 0.721 | -16 | 41 | 70 | 42 | -16 | 1x11 | 74 | ||
344.14 € | 1 | 5 jours | 31 | 151 | 1.368 | -20 | 50 | 87 | 35 | -20 | 1-1/4x11 | 80 | ||
380.43 € | 1 | 5 jours | 40 | 166 | 1.933 | -24 | 55 | 103 | 30 | -24 | 1-1/2x11 | 103 |
Loading...
Unité de poids du tarif douanier | kg | Acier | Acier galvanisé, Cr (VI) - sans | Groupe de connexion | BSP |
---|---|---|---|---|---|
Norme | BS 5200-B | Nom commun | DKR 90° | Description du Type de connexion | Tête d'étanchéité avec Ecrou (rond, n pans) -raccord BSP - Coude 60° |
Type de connexion | B2 | Série de raccords | 73 | Numéro de tarif douanier | 73269098 |
Poids de tarif douanier par | 1 | Raccord | Raccord Parkrimp | Tarif douanier pays d'origine | DE |
Configurer
Propriétés de base
Diam. nominal(Ø)
A(mm)
Poids du tarif douanier(kg)
Taille du filetage ou du tube
W
B(mm)
Pression de service MPa
Jeu de raccords de flexibles
Diamètre de filetage BSP
E(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles