Raccord PARKER Parkrimp no-skive 16A70

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
16A70-12-12-1P
16A70-16-12-1P
16A70-16-16-1P
16A70-20-16-1P
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. nominal
(Ø)
A
(mm)
Poids du tarif douanier
(kg)
Taille du filetage ou du tube B
(mm)
Jeu de raccords de flexibles F
(mm)
Taille de bride impériale

98.98 €

1 5 jours 191050.343-1266-12413/4

126.91 €

1 5 jours 191100.345-1670-12481

124.69 €

1 5 jours 251270.603-1682-16481

138.78 €

1 5 jours 251270.544-2082-16541-1/4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Acier Acier galvanisé, Cr (VI) - sans Groupe de connexion Bride
Norme ISO 12151-3-S-S Nom commun SFS / 6 000 psi Description du Type de connexion ISO 6162-2 - bride - conception lourde - 6 000 psi
Type de connexion 6A Série de raccords 70 Numéro de tarif douanier 73269098
Pression de service MPa 42 Poids de tarif douanier par 1 Raccord Raccord Parkrimp
Tarif douanier pays d'origine DE

Assistance technique