Raccord PARKER push-lock 3C382

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3C382-6-4
3C382-8-4
3C382-8-4B
3C382-10-4
3C382-10-6
3C382-10-6B
3C382-12-6
3C382-12-8
3C382-15-8
3C382-15-8B
3C382-18-10
3C382-22-12
3C382-22-12B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. nominal
(Ø)
A
(mm)
Poids du tarif douanier
(kg)
Acier Taille du filetage ou du tube Groupe de connexion W Nom commun B
(mm)
Description du Type de connexion Type de connexion Série de raccords Numéro de tarif douanier Pression de service MPa Jeu de raccords de flexibles Raccord Diamètre du filetage métrique O.D. du tuyau

13.17 €

1 92 jours 6330.029Acier galvanisé, Cr (VI) - sans-06DIN - métrique14DKL14Tête d'étanchéité avec ecrou (rond, n pans) -raccord - série légèreC3827326909824-04Raccord push-lockM12x1.56

14.32 €

1 72 jours 6330.024Acier galvanisé, Cr (VI) - sans-08DIN - métrique17DKL14Tête d'étanchéité avec ecrou (rond, n pans) -raccord - série légèreC3827326909824-04Raccord push-lockM14x1.58

28.32 €

1 5 jours 6360.034Laiton-08DIN - métrique19DKL17Tête d'étanchéité avec ecrou (rond, n pans) -raccord - série légèreC3827419999024-04Raccord push-lockM14x1.58

26.25 €

1 5 jours 6340.034Acier galvanisé, Cr (VI) - sans-10DIN - métrique19DKL15Tête d'étanchéité avec ecrou (rond, n pans) -raccord - série légèreC3827326909824-04Raccord push-lockM16x1.510

16.26 €

1 72 jours 10370.035Acier galvanisé, Cr (VI) - sans-10DIN - métrique19DKL15Tête d'étanchéité avec ecrou (rond, n pans) -raccord - série légèreC3827326909824-06Raccord push-lockM16x1.510

29.82 €

1 92 jours 10400.034Laiton-10DIN - métrique19DKL17Tête d'étanchéité avec ecrou (rond, n pans) -raccord - série légèreC3827419999024-06Raccord push-lockM16x1.510

17.03 €

1 92 jours 10380.07Acier galvanisé, Cr (VI) - sans-12DIN - métrique22DKL16Tête d'étanchéité avec ecrou (rond, n pans) -raccord - série légèreC3827326909824-06Raccord push-lockM18x1.512

28.32 €

1 5 jours --0.061---------73269098-----

21.37 €

1 92 jours 12420.114Acier galvanisé, Cr (VI) - sans-15DIN - métrique27DKL15Tête d'étanchéité avec ecrou (rond, n pans) -raccord - série légèreC3827326909824-08Raccord push-lockM22x1.515

47.05 €

1 5 jours 12460.083Laiton-15DIN - métrique27DKL19Tête d'étanchéité avec ecrou (rond, n pans) -raccord - série légèreC3827419999024-08Raccord push-lockM22x1.515

29.28 €

1 92 jours 16531.373Acier galvanisé, Cr (VI) - sans-18DIN - métrique32DKL17Tête d'étanchéité avec ecrou (rond, n pans) -raccord - série légèreC3827326909824-10Raccord push-lockM26x1.518

36.37 €

1 72 jours 19530.252Acier galvanisé, Cr (VI) - sans-22DIN - métrique36DKL17Tête d'étanchéité avec ecrou (rond, n pans) -raccord - série légèreC3827326909824-12Raccord push-lockM30x222

75.77 €

1 5 jours 19580.142Laiton-22DIN - métrique36DKL22Tête d'étanchéité avec ecrou (rond, n pans) -raccord - série légèreC3827419999024-12Raccord push-lockM30x222

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Poids de tarif douanier par 1 Tarif douanier pays d'origine DE

Assistance technique