Raccord PARKER ParLock K6FV4

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K6FV4-16-16
K6FV4-20-16
K6FV4-20-20
K6FV4-24-20
K6FV4-24-24
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. nominal
(Ø)
A
(mm)
Poids du tarif douanier
(kg)
Taille du filetage ou du tube B
(mm)
Jeu de raccords de flexibles F
(mm)
Taille de bride impériale E
(mm)

148.23 €

1 5 jours 251600.479-1687-1648132

176.15 €

1 5 jours 251610.53-2088.7-16541 1/432

207.52 €

1 5 jours 311980.937-20109.7-20541 1/438

281.40 €

1 5 jours 311981.048-24109.7-20641 1/238

401.77 €

1 5 jours 382221.255-24128.9-24641 1/244

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Acier Acier galvanisé, Cr (VI) - sans Groupe de connexion Bride
Norme ISO 12151-3 - E45-S Nom commun SFS 45°/ 6000 psi Description du Type de connexion ISO 6162-2 - bride - conception lourde - 6 000 psi - coude 45°
Type de connexion 6F Série de raccords V4 Numéro de tarif douanier 73269098
Pression de service MPa 42 Poids de tarif douanier par 1 Raccord Raccord ParLock
Tarif douanier pays d'origine DE

Assistance technique