Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1B148-4-4 |
1B148-6-4 |
1B148-6-6 |
1B148-8-6 |
1B148-8-8 |
1B148-12-12 |
1B148-16-16 |
1B148-20-20 |
1B148-32-32 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. nominal (Ø) | A (mm) | Poids du tarif douanier (kg) | Taille du filetage ou du tube | W | B (mm) | Pression de service MPa | Jeu de raccords de flexibles | Diamètre de filetage BSP | E (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.17 € | 1 | 5 jours | 6 | 58 | 0.133 | -04 | 19 | 35 | 63 | -04 | 1/4x19 | 16 | ||
51.34 € | 1 | 5 jours | 6 | 59 | 0.082 | -06 | 22 | 35 | 55 | -04 | 3/8x19 | 14 | ||
35.63 € | 1 | 5 jours | 10 | 69 | 0.079 | -06 | 22 | 46 | 55 | -06 | 3/8x19 | 17 | ||
68.12 € | 1 | 5 jours | 10 | 63 | 0.145 | -08 | 27 | 40 | 43 | -06 | 1/2x14 | 17 | ||
43.72 € | 1 | 5 jours | 12 | 72 | 0.129 | -08 | 27 | 48 | 43 | -08 | 1/2x14 | 20 | ||
79.74 € | 1 | 5 jours | 19 | 87 | 0.263 | -12 | 32 | 61 | 42 | -12 | 3/4x14 | 25 | ||
117.40 € | 1 | 5 jours | 25 | 107 | 0.623 | -16 | 41 | 78 | 42 | -16 | 1x11 | 33 | ||
254.35 € | 1 | 5 jours | 31 | 141 | 0.679 | -20 | 50 | 94 | 35 | -20 | 1-1/4x11 | 38 | ||
536.60 € | 1 | 5 jours | 51 | 210 | 1.929 | -32 | 70 | 161 | 25 | -32 | 2x11 | 66 |
Loading...
Unité de poids du tarif douanier | kg | Acier | Acier galvanisé, Cr (VI) - sans | Groupe de connexion | BSP |
---|---|---|---|---|---|
Norme | BS 5200-D | Nom commun | DKR 45° | Description du Type de connexion | Tête d'étanchéité avec Ecrou (rond, n pans) -raccord BSP - Coude 45° |
Type de connexion | B1 | Série de raccords | 48 | Numéro de tarif douanier | 73269098 |
Poids de tarif douanier par | 1 | Raccord | Raccord Parkrimp | Tarif douanier pays d'origine | DE |
Configurer
Propriétés de base
Diam. nominal(Ø)
A(mm)
Poids du tarif douanier(kg)
Taille du filetage ou du tube
W
B(mm)
Pression de service MPa
Jeu de raccords de flexibles
Diamètre de filetage BSP
E(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles