Raccord PARKER Parkrimp no-skive 1JM46

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1JM46-6-4
1JM46-10-8
1JM46-12-12
1JM46-20-16
1JM46-20-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. nominal
(Ø)
A
(mm)
Poids du tarif douanier
(kg)
Taille du filetage ou du tube H
(mm)
Diamètre de filetage UNF B
(mm)
Pression de service MPa Jeu de raccords de flexibles

37.94 €

1 5 jours 6480.077-061911/16x162463.5-04

48.45 €

1 5 jours 12550.133-10271x143241-08

53.75 €

1 5 jours 19610.047-12321-3/16x123541-12

153.97 €

1 5 jours 25660.452-20461-11/16x123628-16

164.48 €

1 62 jours 31850.53-20461-11/16x123728-20

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Acier Acier galvanisé, Cr (VI) - sans Groupe de connexion ORFS
Norme ISO 12151-1-S - SAE J516 Description du Type de connexion tige filetée ORFS Type de connexion JM
Série de raccords 46 Numéro de tarif douanier 73269098 Poids de tarif douanier par 1
Raccord Raccord Parkrimp Tarif douanier pays d'origine DE

Assistance technique