Raccord PARKER Parkrimp no-skive 1D977

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1D977-12-12
1D977-16-16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. nominal
(Ø)
A
(mm)
Poids du tarif douanier
(kg)
Taille du filetage ou du tube H
(mm)
B
(mm)
Pression de service MPa Jeu de raccords de flexibles Diamètre de filetage BSP

88.35 €

1 5 jours 19870.274-12324135-123/4x14

124.32 €

1 5 jours 25910.499-16414528-161x11

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Acier Acier galvanisé, Cr (VI) - sans Groupe de connexion BSP
Norme BS5200 Nom commun AGR Description du Type de connexion Goujon à visser BSP - cylindrique
Type de connexion D9 Série de raccords 77 Numéro de tarif douanier 73269098
Poids de tarif douanier par 1 Raccord Raccord Parkrimp Tarif douanier pays d'origine DE

Assistance technique