Raccord PARKER Parkrimp no-skive 1JS73

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1JS73-12-12-SM
1JS73-16-12-SM
1JS73-16-16-SM
1JS73-20-16-SM
1JS73-20-20-SM
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. nominal
(Ø)
A
(mm)
Poids du tarif douanier
(kg)
Acier Taille du filetage ou du tube Groupe de connexion Code de conception Norme W H
(mm)
Diamètre de filetage UNF Nom commun B
(mm)
Description du Type de connexion Type de connexion Série de raccords Pression de service MPa Jeu de raccords de flexibles Raccord

178.71 €

1 5 jours 19940.393Acier galvanisé, Cr (VI) - sans-12ORFSLargeur hexagonale entre platsISO 12151-1-SWSB - SAE J51636301-3/16x12ORFS46ORFS avec Ecrou (rond, n pans) -raccord - version longueJS7341-12Raccord Parkrimp

215.88 €

1 5 jours --0.491----------------

245.72 €

1 5 jours 251030.524Acier galvanisé, Cr (VI) - sans-16ORFSLargeur hexagonale entre platsISO 12151-1-SWSB - SAE J51641361-7/16x12ORFS52ORFS avec Ecrou (rond, n pans) -raccord - version longueJS7341-16Raccord Parkrimp

313.42 €

1 5 jours 251140.632Acier galvanisé, Cr (VI) - sans-20ORFSLargeur hexagonale entre platsISO 12151-1-SWSB - SAE J51650411-11/16x12ORFS64ORFS avec Ecrou (rond, n pans) -raccord - version longueJS7328-16Raccord Parkrimp

398.65 €

1 5 jours 311171.045Acier galvanisé, Cr (VI) - sans-20ORFSLargeur hexagonale entre platsISO 12151-1-SWSB - SAE J51650461-11/16x12ORFS54ORFS avec Ecrou (rond, n pans) -raccord - version longueJS7328-20Raccord Parkrimp

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Numéro de tarif douanier 73269098 Poids de tarif douanier par 1
Tarif douanier pays d'origine DE

Assistance technique