Raccord PARKER push-lock 36882

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
36882-8-8-SM
36882-8-8B-SM
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poids du tarif douanier
(kg)
Numéro de tarif douanier

222.42 €

1 5 jours 0.05273269098

579.40 €

1 5 jours 0.05174199990

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diam. nominal(Ø) 12 A(mm) 51 Unité de poids du tarif douanier kg
Acier Acier galvanisé, Cr (VI) - sans Taille du filetage ou du tube -08 Groupe de connexion SAE
Code de conception Largeur hexagonale entre plats W 22 Diamètre de filetage UNF 3/4x16
Nom commun DKJ B(mm) 25 Description du Type de connexion Cône d'étanchéité JIC 37°/SAE 45° avec ecrou (rond, n pans) -raccord
Type de connexion 68 Série de raccords 82 Pression de service MPa 24
Poids de tarif douanier par 1 Jeu de raccords de flexibles -08 Raccord Raccord push-lock
Tarif douanier pays d'origine DE

Assistance technique