Raccord PARKER Parkrimp no-skive 1D270

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1D270-16-8
1D270-25-12
1D270-30-16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. nominal
(Ø)
A
(mm)
Poids du tarif douanier
(kg)
Taille du filetage ou du tube H
(mm)
B
(mm)
Jeu de raccords de flexibles Tarif douanier pays d'origine Diamètre du filetage métrique O.D. du tuyau

43.69 €

1 5 jours 12620.24-162428-08DEM24x1.516

86.20 €

1 5 jours 19740.413-253635-12DEM36x225

105.34 €

1 5 jours 25850.715-304640-16CZM42x230

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Acier Acier galvanisé, Cr (VI) - sans Groupe de connexion DIN - métrique
Norme 12151-2-S-S Nom commun CES Description du Type de connexion Goupille filetée - série lourde ISO
Type de connexion D2 Série de raccords 70 Numéro de tarif douanier 73269098
Pression de service MPa 42 Poids de tarif douanier par 1 Raccord Raccord Parkrimp

Assistance technique