Raccord PARKER Parkrimp no-skive 13777

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
13777-12-12
13777-16-16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. nominal
(Ø)
A
(mm)
Taille du filetage ou du tube W Diamètre de filetage UNF B
(mm)
Pression de service MPa Jeu de raccords de flexibles E
(mm)

138.23 €

1 23 jours 19111-12321-1/16x126535-1221

179.15 €

1 3 jours 25133-16411-5/16x127928-1624

Loading...

  1. 1

Informations de base

Poids du tarif douanier(kg) 0 Unité de poids du tarif douanier kg Acier Acier galvanisé, Cr (VI) - sans
Groupe de connexion SAE Norme ISO 12151-5-SWE 45° Nom commun DKJ 45°
Description du Type de connexion JIC - 37° - cône d'étanchéité avec ecrou (rond, n pans) -raccord - coude 45° Type de connexion 37 Série de raccords 77
Numéro de tarif douanier 73269098 Poids de tarif douanier par 1 Raccord Raccord Parkrimp
Tarif douanier pays d'origine DE

Assistance technique