Raccord PARKER Parkrimp no-skive 1EA46

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1EA46-4-4
1EA46-6-6
1EA46-8-8
1EA46-12-12
1EA46-16-16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. nominal
(Ø)
A
(mm)
Poids du tarif douanier
(kg)
Taille du filetage ou du tube W B
(mm)
Pression de service MPa Jeu de raccords de flexibles Diamètre de filetage BSP

18.45 €

1 5 jours 6400.053-04191745-041/4x19

17.72 €

1 5 jours 10430.082-06222045-063/8x19

24.42 €

1 5 jours 12450.253-08272242-081/2x14

44.65 €

1 5 jours 19490.289-12322342-123/4x14

70.45 €

1 5 jours 25610.585-16413142-161x11

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Acier Acier galvanisé, Cr (VI) - sans Groupe de connexion BSP
Norme BS 5200, ISO 12151-6 Nom commun DKOR Description du Type de connexion Tête d'étanchéité avec Ecrou (rond, n pans) -raccord BSP et Joint torique (cône 60°)
Type de connexion EA Série de raccords 46 Numéro de tarif douanier 73269098
Poids de tarif douanier par 1 Raccord Raccord Parkrimp Tarif douanier pays d'origine DE

Assistance technique