Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3C482-6-4 |
3C482-10-6 |
3C482-12-6 |
3C482-15-8 |
3C482-15-8B |
3C482-22-12 |
3C482-22-12B |
3C482-28-16-K |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. nominal (Ø) | A (mm) | Poids du tarif douanier (kg) | Acier | Taille du filetage ou du tube | W | B (mm) | Numéro de tarif douanier | Jeu de raccords de flexibles | E (mm) | Diamètre du filetage métrique | O.D. du tuyau | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.35 € | 1 | 5 jours | 6 | 51 | 0.025 | Acier galvanisé, Cr (VI) - sans | -06 | 14 | 32 | 73269098 | -04 | 16 | M12x1.5 | 6 | ||
37.26 € | 1 | 92 jours | 10 | 58 | 0.048 | Acier galvanisé, Cr (VI) - sans | -10 | 19 | 35 | 73269098 | -06 | 18 | M16x1.5 | 10 | ||
37.74 € | 1 | 5 jours | 10 | 59 | 0.06 | Acier galvanisé, Cr (VI) - sans | -12 | 22 | 36 | 73269098 | -06 | 18 | M18x1.5 | 12 | ||
74.32 € | 1 | 5 jours | 12 | 68 | 0.222 | Acier galvanisé, Cr (VI) - sans | -15 | 27 | 41 | 73269098 | -08 | 19 | M22x1.5 | 15 | ||
63.29 € | 1 | 5 jours | 12 | 67 | 0.119 | Laiton | -15 | 27 | 41 | 74199990 | -08 | 19 | M22x1.5 | 15 | ||
122.14 € | 1 | 5 jours | 19 | 88 | 0.251 | Acier galvanisé, Cr (VI) - sans | -22 | 36 | 52 | 73269098 | -12 | 23 | M30x2 | 22 | ||
104.48 € | 1 | 5 jours | 19 | 88 | 0.247 | Laiton | -22 | 36 | 52 | 74199990 | -12 | 23 | M30x2 | 22 | ||
- | 1 | Devis | 25 | 110 | 0.389 | Acier galvanisé, Cr (VI) - sans | -28 | 41 | 73 | 73269098 | -16 | 31 | M36x2 | 28 |
Loading...
Unité de poids du tarif douanier | kg | Groupe de connexion | DIN - métrique | Nom commun | DKL 45° |
---|---|---|---|---|---|
Description du Type de connexion | Tête d'étanchéité avec ecrou (rond, n pans) -raccord - série légère - coude 45° | Type de connexion | C4 | Série de raccords | 82 |
Pression de service MPa | 24 | Poids de tarif douanier par | 1 | Raccord | Raccord push-lock |
Tarif douanier pays d'origine | DE |
Configurer
Propriétés de base
Diam. nominal(Ø)
A(mm)
Poids du tarif douanier(kg)
Acier
Taille du filetage ou du tube
W
B(mm)
Numéro de tarif douanier
Jeu de raccords de flexibles
E(mm)
Diamètre du filetage métrique
O.D. du tuyau
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles