Extrémité de tige ELGES à entretenir avec filetage extérieur, Cotes des séries E, ouvert (0066306850000)

Extrémité de tige ELGES à entretenir avec filetage extérieur, Cotes des séries E, ouvert 0066306850000

Détails du produit:

Référence fabricant: 0066306850000

Marque:

Prix: 21.14

Délai de livraison: 5 jours


Données techniques:

Capacité de charge statique radiale: 20600 N

Capacité de charge de base: 8160 kN

Hauteur h1: 48 mm

Tarif douanier - poids: 0.056 kg

Jeu au bord r1s min.: 0.3 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

0066306850000

Référence pièce
0066306850000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Capacité de charge statique radiale
(N)
Capacité de charge de base
(kN)
Hauteur h1
(mm)
Tarif douanier - poids
(kg)
Jeu au bord r1s min.
(mm)
Cote d'épaulement d1
(mm)
Jeu de roulement radial
(mm)
Angle d'inclinaison
(°)
Longueur centrale l7
(mm)
Diamètre extérieur d2
(mm)
Hauteur totale l4
(mm)
Largeur C
(mm)
Largeur B
(mm)
Tolérance de diamètre intérieur d1
(mm)
Diamètre extérieur dk
(mm)
Filetages I3
(mm)
Filetage Diamètre extérieur D
(mm)
l1
(mm)

21.14 €

1 5 jours 206008160480.0560.313.20.023-0.06812152962.579-0.0081626M101926

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Acier Sens du filetage de connexion Filetage à pas à droite Conception Extrémité de tige
Type de montage Filetage extérieur Appariement tribologique Acier/acier Tarif douanier — poids par 1
Forme d'alésage Cylindrique Unité de Tarif douanier - poids kg Numéro de tarif douanier 84833080
Tolérance, largeur B(mm) -0.12 Marquage couvercle / joint Aucun Modèle série GAR..
Pouce / métrique Métrique Tarif douanier, pays d'origine DE Matériau de construction Acier
Entretien requis Oui Identifiant du jeu du roulement CN

Vous vous trouvez sur la page de Extrémité de tige ELGES à entretenir avec filetage extérieur, Cotes des séries E, ouvert, le numéro d'article est le suivant: 0066306850000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0066306850000.

Variantes de ce produit

Référence pièce
0066307070000
0066329550000
0066339860000
0066340280000
0066340790000
0066342140000
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Capacité de charge statique radiale
(N)
Capacité de charge de base
(kN)
Hauteur h1
(mm)
Tarif douanier - poids
(kg)
Jeu au bord r1s min.
(mm)
Cote d'épaulement d1
(mm)
Jeu de roulement radial
(mm)
Angle d'inclinaison
(°)
Longueur centrale l7
(mm)
Diamètre extérieur d2
(mm)
Hauteur totale l4
(mm)
Largeur C
(mm)
Largeur B
(mm)
Tolérance de diamètre intérieur d1
(mm)
Diamètre extérieur dk
(mm)
Filetages I3
(mm)
Filetage Diamètre extérieur D
(mm)
l1
(mm)

78.46 €

1 5 jours 119000623001100.9320.634.20.037-0.163773146.51922-0.0140.765M30x24765

33.55 €

1 5 jours 5650021300690.2020.320.70.030-0.082102346921114-0.0082536M163036

30.62 €

1 5 jours 4160016900630.150.318.40.030-0.08282040831012-0.0082234M142634

40.74 €

1 5 jours 7560029600780.3270.324.20.030-0.08292753104.51316-0.012943M20x1,53543

54.58 €

1 5 jours 8830048300940.5690.629.30.037-0.1732641261720-0.0135.553M24x24253

18.85 €

1 5 jours 69303400360.0180.380.023-0.06813122146.54.46-0.0081018M61418

Assistance technique