Embout hydraulique ELGES Maintenance obligatoire avec embouts carrés à souder, ouverts

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0066329120000
0066343460000
0066343540000
0066343700000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Capacité de charge statique radiale
(N)
Capacité de charge de base
(kN)
Tarif douanier - poids
(kg)
Jeu au bord r1s min.
(mm)
Cote d'épaulement d1
(mm)
Jeu de roulement radial
(mm)
Angle d'inclinaison
(°)
Diamètre extérieur d2
(mm)
Hauteur totale l4
(mm)
Largeur C
(mm)
Largeur B
(mm)
Tolérance de diamètre intérieur d1
(mm)
Diamètre extérieur dk
(mm)
Diamètre extérieur D
(mm)
Hauteur h2
(mm)
Tolérance, largeur C
(mm)

43.05 €

1 5 jours 65600296000.3460.324.10.030-0.082950631916-0.0129353820

49.31 €

1 5 jours 68800483000.530.629.30.037-0.175572.52320-0.0135.5424524

59.88 €

1 5 jours 116000623000.870.634.20.037-0.166583.52822-0.0140.7475129

97.74 €

1 5 jours 306000991002.40.6450.043-0.1271001193528-0.01253626936.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Acier Conception Extrémité de tige Type de montage Embout à souder carré
Appariement tribologique Acier/acier Tarif douanier — poids par 1 Forme d'alésage Cylindrique
Unité de Tarif douanier - poids kg Numéro de tarif douanier 84833080 Tolérance, largeur B(mm) -0.12
Marquage couvercle / joint Aucun Modèle série GF.. Pouce / métrique Métrique
Tarif douanier, pays d'origine DE Matériau de construction Acier Entretien requis Oui
Identifiant du jeu du roulement CN

Assistance technique