Embout à rotule ELGES sans entretien avec filetage intérieur, Cotes des séries K, ouvert

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0066308120000
0066308200000
0066308390000
0066309600000
0066312740000
0066350240000
0066350910000
0066351130000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Capacité de charge statique radiale
(N)
Capacité de charge de base
(kN)
Hauteur h1
(mm)
Tarif douanier - poids
(kg)
Cote d'épaulement d1
(mm)
Angle d'inclinaison
(°)
Diamètre extérieur d5
(mm)
Longueur centrale l7
(mm)
Diamètre extérieur d2
(mm)
Hauteur totale l4
(mm)
Largeur C
(mm)
Largeur B
(mm)
Hauteur I5
(mm)
Diamètre extérieur W
(mm)
Tolérance de diamètre intérieur d1
(mm)
Modèle série Diamètre extérieur dk
(mm)
Diamètre extérieur d4
(mm)
Filetages I3
(mm)
Filetage Diamètre extérieur D
(mm)

27.29 €

1 5 jours 1850018100430.07612.9131915285710.5146.5170.015GIKR..19.051520M1022

31.32 €

1 5 jours 2080024000500.1215.4132217326612166.5190.018GIKR..22.22517.522M1226

53.23 €

1 5 jours 4530038600640.2419.4152823428515218220.018GIKR..28.5752228M1632

61.25 €

1 5 jours 4530038600640.23619.4152823428515218220.018GIKPR..28.5752228M16x1,532

36.05 €

1 5 jours 2080024000500.1215.4132217326612166.5190.018GIKPR..22.22517.522M12x1.2526

68.88 €

1 5 jours 4560056600770.4324.414352650102182510300.021GIKR..34.92527.533M20x1,540

19.28 €

1 5 jours 79907750300.027913131120406.7595110.012GIKR..12.71012M616

21.72 €

1 5 jours 1310012900360.0510.414161324489125140.015GIKR..15.87512.516M819

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Acier Sens du filetage de connexion Filetage à pas à droite Jeu au bord r1s min.(mm) 0.3
Conception Extrémité de tige Jeu de roulement radial(mm) 0-0.035 Type de montage Filetage interne
Appariement tribologique Film acier/PFTE Tarif douanier — poids par 1 Forme d'alésage Cylindrique
Unité de Tarif douanier - poids kg Numéro de tarif douanier 84833080 Tolérance, largeur B(mm) -0.12
Marquage couvercle / joint Aucun Pouce / métrique Métrique Tarif douanier, pays d'origine DE
Matériau de construction Acier Entretien requis Non Identifiant du jeu du roulement CN

Assistance technique