Roulements radiaux ELGES Maintenance requise, Cotes des séries E

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0066479360000
0066479790000
0066479870000
0066480020000
0066480610000
0066480880000
0066481180000
0066481690000
0066482070000
0066482150000
0066482310000
0066482580000
0066482660000
0066482820000
0066524760000
0066531700000
0631867050000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Capacité de charge statique radiale
(N)
Capacité de charge de base
(kN)
Tarif douanier - poids
(kg)
Jeu de roulement radial
(mm)
Angle d'inclinaison
(°)
Largeur C
(mm)
Tolérance, largeur B
(mm)
Largeur B
(mm)
Tolérance de diamètre intérieur d1
(mm)
Diamètre extérieur dk
(mm)
Diamètre extérieur D
(mm)
Tolérance de diamètre exérieur D
(mm)
r (min.)
(mm)
Tolérance, largeur C
(mm)
r1 (min.)
(mm)

222.57 €

1 5 jours 30400006080004.020.085-0.165755-0.270-0.02130150-0.0181-0.51

13.09 €

1 5 jours 84700169000.0260.04-0.08289-0.1212-0.0082226-0.0090.3-0.240.3

13.29 €

1 5 jours 106000213000.0410.04-0.0821010-0.1214-0.0082530-0.0090.3-0.240.3

13.49 €

1 5 jours 148000296000.0650.04-0.082912-0.1216-0.012935-0.0110.3-0.240.3

15.75 €

1 5 jours 241000483000.1120.05-0.1716-0.1220-0.0135.542-0.0110.6-0.240.6

17.88 €

1 5 jours 311000623000.1450.05-0.1618-0.1222-0.0140.747-0.0110.6-0.240.6

22.94 €

1 5 jours 400000799000.2210.05-0.1620-0.1225-0.0124755-0.0130.6-0.31

27.29 €

1 5 jours 496000991000.3070.06-0.12722-0.1228-0.0125362-0.0130.6-0.31

8.54 €

1 5 jours 1700034000.0040.032-0.068134-0.126-0.0081014-0.0080.3-0.240.3

67.22 €

1 5 jours 12200002450001.0050.06-0.12636-0.1544-0.0158090-0.0151-0.41

93.82 €

1 5 jours 15600003130001.5330.072-0.165640-0.1549-0.01592105-0.0151-0.41

8.75 €

1 5 jours 2800055900.0070.032-0.068155-0.128-0.0081316-0.0080.3-0.240.3

125.71 €

1 5 jours 20100004020002.260.072-0.165645-0.1555-0.015105120-0.0151-0.41

163.38 €

1 5 jours 24400004890002.70.072-0.165550-0.260-0.02115130-0.0181-0.51

9.18 €

1 5 jours 54000108000.0170.032-0.068117-0.1210-0.0081822-0.0090.3-0.240.3

42.55 €

1 5 jours 7850001570000.5420.06-0.12628-0.1235-0.0126675-0.0130.6-0.31

23.48 €

1 5 jours 106000213000.0420.04-0.0821010-0.1214-0.0082530-0.0090.3-0.240.3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Acier Conception Roulement sphérique lisse Appariement tribologique Acier/acier
Tarif douanier — poids par 1 Forme d'alésage Cylindrique Unité de Tarif douanier - poids kg
Numéro de tarif douanier 84833080 Marquage couvercle / joint Aucun Modèle série GE..
Pouce / métrique Métrique Tarif douanier, pays d'origine DE Matériau de construction Acier
Entretien requis Oui Identifiant du jeu du roulement CN

Assistance technique