Embout à rotule ELGES Maintenance obligatoire avec filetage extérieur, Cotes des séries K, ouvert

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0066334630000
0066334710000
0066335440000
0066335790000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Capacité de charge statique radiale
(N)
Capacité de charge de base
(kN)
Hauteur h1
(mm)
Tarif douanier - poids
(kg)
Cote d'épaulement d1
(mm)
Angle d'inclinaison
(°)
Longueur centrale l7
(mm)
Diamètre extérieur d2
(mm)
Hauteur totale l4
(mm)
Largeur C
(mm)
Largeur B
(mm)
Tolérance de diamètre intérieur d1
(mm)
Diamètre extérieur dk
(mm)
Filetages I3
(mm)
Filetage Diamètre extérieur D
(mm)
l1
(mm)

28.05 €

1 5 jours 1850010000480.06912.913-286210.5140.01519.0528M102228

32.18 €

1 5 jours 2080013300540.10815.413-327012160.01822.22532M122632

65.35 €

1 5 jours 4560031400780.38224.414265010318250.02134.92545M20x1,54045

100.28 €

1 5 jours 7290047100940.65429.615326012422310.02142.8555M24x24755

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Acier Sens du filetage de connexion Filetage à pas à droite Jeu au bord r1s min.(mm) 0.3
Conception Extrémité de tige Jeu de roulement radial(mm) 0-0.035 Type de montage Filetage extérieur
Appariement tribologique Acier/bronze Tarif douanier — poids par 1 Forme d'alésage Cylindrique
Unité de Tarif douanier - poids kg Numéro de tarif douanier 84833080 Tolérance, largeur B(mm) -0.12
Marquage couvercle / joint Aucun Modèle série GAKR.. Pouce / métrique Métrique
Tarif douanier, pays d'origine DE Matériau de construction Acier Entretien requis Oui
Identifiant du jeu du roulement CN

Assistance technique