Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
0066480370000 |
0066481340000 |
0066528160000 |
0066528910000 |
0066530220000 |
0066531380000 |
0066531970000 |
0066532860000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Capacité de charge statique radiale (N) | Capacité de charge de base (kN) | Tarif douanier - poids (kg) | Jeu de roulement radial (mm) | Angle d'inclinaison (°) | Largeur C (mm) | Tolérance, largeur B (mm) | Largeur B (mm) | Tolérance de diamètre intérieur d1 (mm) | Diamètre extérieur dk (mm) | Diamètre extérieur D (mm) | Tolérance de diamètre exérieur D (mm) | r (min.) (mm) | Tolérance, largeur C (mm) | r1 (min.) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.80 € | 1 | 5 jours | 241000 | 48300 | 0.147 | 0.05-0.1 | 17 | 16 | -0.12 | 25 | -0.01 | 35.5 | 42 | -0.011 | 0.3 | -0.24 | 0.6 | ||
42.55 € | 1 | 5 jours | 496000 | 99100 | 0.396 | 0.06-0.12 | 16 | 22 | -0.12 | 35 | -0.012 | 53 | 62 | -0.013 | 0.6 | -0.3 | 1 | ||
29.85 € | 1 | 5 jours | 311000 | 62300 | 0.19 | 0.05-0.1 | 17 | 18 | -0.12 | 28 | -0.01 | 40.7 | 47 | -0.011 | 0.6 | -0.24 | 0.6 | ||
35.12 € | 1 | 5 jours | 400000 | 79900 | 0.286 | 0.05-0.1 | 17 | 20 | -0.12 | 32 | -0.01 | 47 | 55 | -0.013 | 0.6 | -0.3 | 1 | ||
51.66 € | 1 | 5 jours | 639000 | 128000 | 0.52 | 0.06-0.12 | 17 | 25 | -0.12 | 40 | -0.012 | 60 | 68 | -0.013 | 0.6 | -0.3 | 1 | ||
59.88 € | 1 | 5 jours | 785000 | 157000 | 0.67 | 0.06-0.12 | 15 | 28 | -0.12 | 43 | -0.012 | 66 | 75 | -0.013 | 0.6 | -0.3 | 1 | ||
99.78 € | 1 | 5 jours | 1220000 | 245000 | 1.382 | 0.06-0.12 | 17 | 36 | -0.12 | 56 | -0.012 | 80 | 90 | -0.015 | 0.6 | -0.4 | 1 | ||
144.31 € | 1 | 5 jours | 1560000 | 313000 | 2.03 | 0.072-0.165 | 17 | 40 | -0.15 | 63 | -0.015 | 92 | 105 | -0.015 | 1 | -0.4 | 1 |
Loading...
Matériau du corps principal | Acier | Conception | Roulement sphérique lisse | Appariement tribologique | Acier/acier |
---|---|---|---|---|---|
Tarif douanier — poids par | 1 | Forme d'alésage | Cylindrique | Unité de Tarif douanier - poids | kg |
Numéro de tarif douanier | 84833080 | Marquage couvercle / joint | 2RS | Modèle série | GE.. |
Pouce / métrique | Métrique | Tarif douanier, pays d'origine | DE | Matériau de construction | Acier |
Entretien requis | Oui | Identifiant du jeu du roulement | CN |
Configurer
Propriétés de base
Tarif douanier - poids(kg)
Jeu de roulement radial(mm)
Angle d'inclinaison(°)
Largeur C(mm)
Tolérance, largeur B(mm)
Largeur B(mm)
Tolérance de diamètre intérieur d1(mm)
Diamètre extérieur dk(mm)
Diamètre extérieur D(mm)
Tolérance de diamètre exérieur D(mm)
r (min.)(mm)
Tolérance, largeur C(mm)
r1 (min.)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles