Rotule radiale sans entretien ELGES chrome dur/PTFE, ouverture, Cotes des séries E

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0066497340000
0066497690000
0066498070000
0066498580000
0066498820000
0066499390000
0066500070000
0066500740000
0066501390000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Capacité de charge statique radiale
(N)
Capacité de charge de base
(kN)
Tarif douanier - poids
(kg)
Jeu de roulement radial
(mm)
Angle d'inclinaison
(°)
Largeur C
(mm)
Largeur B
(mm)
Tolérance de diamètre intérieur d1
(mm)
Diamètre extérieur dk
(mm)
Diamètre extérieur D
(mm)
Tolérance de diamètre exérieur D
(mm)
r (min.)
(mm)
r1 (min.)
(mm)

12.58 €

1 5 jours 2160086400.0110-0.0321269-0.0081619-0.0090.30.3

13.26 €

1 5 jours 28400113000.0160-0.03211710-0.0081822-0.0090.30.3

13.85 €

1 5 jours 44600178000.0260-0.048912-0.0082226-0.0090.30.3

13.00 €

1 5 jours 900036000.0040-0.0321346-0.0081014-0.0080.30.3

12.83 €

1 5 jours 1460058500.010-0.0321558-0.0081316-0.0080.30.3

15.31 €

1 5 jours 56300225000.0420-0.04101014-0.0082530-0.0090.30.3

17.74 €

1 5 jours 78300313000.0660-0.0491216-0.012935-0.0110.30.3

23.46 €

1 5 jours 128000512000.1150-0.0571620-0.0135.542-0.0110.60.6

28.18 €

1 5 jours 165000659000.1480-0.0561822-0.0140.747-0.0110.60.6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Acier Conception Roulement sphérique lisse Appariement tribologique Composite chrome dur/PTFE
Tarif douanier — poids par 1 Forme d'alésage Cylindrique Unité de Tarif douanier - poids kg
Numéro de tarif douanier 84833080 Tolérance, largeur B(mm) -0.12 Marquage couvercle / joint Aucun
Modèle série GE.. Pouce / métrique Métrique Tarif douanier, pays d'origine DE
Matériau de construction Acier Entretien requis Non Identifiant du jeu du roulement CN
Tolérance, largeur C(mm) -0.24

Assistance technique