Roulements radiaux ELGES à maintenance obligatoire, acier/bronze, ouverts

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0066524680000
0066525650000
0066526620000
0066527510000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Capacité de charge statique radiale
(N)
Capacité de charge de base
(kN)
Tarif douanier - poids
(kg)
Angle d'inclinaison
(°)
Largeur C
(mm)
Largeur B
(mm)
Tolérance de diamètre intérieur d1
(mm)
Diamètre extérieur dk
(mm)
Diamètre extérieur D
(mm)
Tolérance de diamètre exérieur D
(mm)
r1 (min.)
(mm)

25.37 €

1 5 jours 25000100000.0271310.5140.01519.0522-0.0090.3

16.98 €

1 5 jours 1080043200.01136.7590.01212.716-0.0080.3

41.37 €

1 5 jours 53600214000.0811515210.01828.57532-0.0110.3

55.43 €

1 5 jours 78600314000.1461418250.02134.92540-0.0110.6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Acier Conception Roulement sphérique lisse Jeu de roulement radial(mm) 0.006-0.035
Appariement tribologique Acier/bronze Tarif douanier — poids par 1 Forme d'alésage Cylindrique
Unité de Tarif douanier - poids kg Numéro de tarif douanier 84833080 Tolérance, largeur B(mm) -0.12
Marquage couvercle / joint Aucun Modèle série GE.. Pouce / métrique Métrique
Tarif douanier, pays d'origine DE Matériau de construction Acier Entretien requis Oui
Identifiant du jeu du roulement CN r (min.)(mm) 0.3 Tolérance, largeur C(mm) -0.24

Assistance technique