Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
0066497260000 |
0066497500000 |
0066498740000 |
0066498900000 |
0066499630000 |
0066499980000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Capacité de charge statique radiale (N) | Capacité de charge de base (kN) | Tarif douanier - poids (kg) | Angle d'inclinaison (°) | Largeur C (mm) | Largeur B (mm) | Tolérance de diamètre intérieur d1 (mm) | Diamètre extérieur dk (mm) | Diamètre extérieur D (mm) | Tolérance de diamètre exérieur D (mm) | r (min.) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.88 € | 1 | 5 jours | 45200 | 18100 | 0.027 | 13 | 10.5 | 14 | 0.015 | 19.05 | 22 | -0.009 | 0.3 | ||
17.20 € | 1 | 5 jours | 60000 | 24000 | 0.043 | 13 | 12 | 16 | 0.018 | 22.225 | 26 | -0.009 | 0.3 | ||
12.51 € | 1 | 5 jours | 32100 | 12900 | 0.017 | 14 | 9 | 12 | 0.015 | 15.875 | 19 | -0.009 | 0.3 | ||
28.49 € | 1 | 5 jours | 96400 | 38600 | 0.077 | 15 | 15 | 21 | 0.018 | 28.575 | 32 | -0.011 | 0.3 | ||
38.54 € | 1 | 5 jours | 118000 | 47300 | 0.107 | 15 | 16.5 | 23 | 0.018 | 31.75 | 35 | -0.011 | 0.3 | ||
42.92 € | 1 | 5 jours | 141000 | 56600 | 0.145 | 14 | 18 | 25 | 0.021 | 34.925 | 40 | -0.011 | 0.6 |
Loading...
Matériau du corps principal | Acier | Conception | Roulement sphérique lisse | Jeu de roulement radial(mm) | 0.006-0.035 |
---|---|---|---|---|---|
Appariement tribologique | Film acier/PTFE | Tarif douanier — poids par | 1 | Forme d'alésage | Cylindrique |
Unité de Tarif douanier - poids | kg | Numéro de tarif douanier | 84833080 | Tolérance, largeur B(mm) | -0.12 |
Marquage couvercle / joint | Aucun | Modèle série | GE.. | Pouce / métrique | Métrique |
Tarif douanier, pays d'origine | DE | Matériau de construction | Acier | Entretien requis | Non |
Identifiant du jeu du roulement | CN | Tolérance, largeur C(mm) | -0.24 | r1 (min.)(mm) | 0.3 |
Configurer
Propriétés de base
Tarif douanier - poids(kg)
Angle d'inclinaison(°)
Largeur C(mm)
Largeur B(mm)
Tolérance de diamètre intérieur d1(mm)
Diamètre extérieur dk(mm)
Diamètre extérieur D(mm)
Tolérance de diamètre exérieur D(mm)
r (min.)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles