Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
0066306420000 |
0066326610000 |
0066353930000 |
0066354070000 |
0066354660000 |
0066355040000 |
0066355390000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Capacité de charge statique radiale (N) | Capacité de charge de base (kN) | Hauteur h1 (mm) | Tarif douanier - poids (kg) | Jeu au bord r1s min. (mm) | Cote d'épaulement d1 (mm) | Jeu de roulement radial (mm) | Angle d'inclinaison (°) | Diamètre extérieur d5 (mm) | Longueur centrale l7 (mm) | Diamètre extérieur d2 (mm) | Hauteur totale l4 (mm) | Largeur C (mm) | Largeur B (mm) | Hauteur I5 (mm) | Diamètre extérieur W (mm) | Tolérance de diamètre intérieur d1 (mm) | Diamètre extérieur dk (mm) | Diamètre extérieur d4 (mm) | Filetages I3 (mm) | Filetage | Diamètre extérieur D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.94 € | 1 | 5 jours | 22000 | 8160 | 43 | 0.065 | 0.3 | 13.2 | 0.023-0.068 | 12 | 19 | 15 | 29 | 57.5 | 7 | 9 | 6.5 | 17 | -0.008 | 16 | 15 | 20 | M10 | 19 | ||
21.37 € | 1 | 5 jours | 16000 | 5590 | 36 | 0.04 | 0.3 | 10.2 | 0.023-0.068 | 15 | 16 | 14 | 24 | 48 | 6 | 8 | 5 | 14 | -0.008 | 13 | 12.5 | 15 | M8 | 16 | ||
26.57 € | 1 | 5 jours | 30400 | 10800 | 50 | 0.099 | 0.3 | 14.9 | 0.023-0.068 | 11 | 22 | 18 | 34 | 67 | 8 | 10 | 6.5 | 19 | -0.008 | 18 | 17.5 | 23 | M12 | 22 | ||
33.75 € | 1 | 5 jours | 44800 | 16900 | 61 | 0.166 | 0.3 | 18.4 | 0.030-0.082 | 8 | 26 | 20 | 40 | 81 | 10 | 12 | 8 | 22 | -0.008 | 22 | 21 | 30 | M14 | 26 | ||
42.66 € | 1 | 5 jours | 75600 | 29600 | 77 | 0.343 | 0.3 | 24.2 | 0.030-0.082 | 9 | 35 | 27 | 53 | 103.5 | 13 | 16 | 10 | 32 | -0.01 | 29 | 27.5 | 40 | M20x1,5 | 35 | ||
57.91 € | 1 | 5 jours | 88300 | 48300 | 94 | 0.636 | 0.6 | 29.3 | 0.037-0.1 | 7 | 42 | 32 | 64 | 126 | 17 | 20 | 12 | 36 | -0.01 | 35.5 | 33.5 | 48 | M24x2 | 42 | ||
84.72 € | 1 | 5 jours | 119000 | 62300 | 110 | 0.978 | 0.6 | 34.2 | 0.037-0.1 | 6 | 50 | 37 | 73 | 146.5 | 19 | 22 | 15 | 41 | -0.01 | 40.7 | 40 | 56 | M30x2 | 47 |
Loading...
Matériau du corps principal | Acier | Sens du filetage de connexion | Filetage à pas à droite | Conception | Extrémité de tige |
---|---|---|---|---|---|
Type de montage | Filetage interne | Appariement tribologique | Acier/acier | Tarif douanier — poids par | 1 |
Forme d'alésage | Cylindrique | Unité de Tarif douanier - poids | kg | Numéro de tarif douanier | 84833080 |
Tolérance, largeur B(mm) | -0.12 | Marquage couvercle / joint | Aucun | Modèle série | GIR.. |
Pouce / métrique | Métrique | Tarif douanier, pays d'origine | DE | Matériau de construction | Acier |
Entretien requis | Oui | Identifiant du jeu du roulement | CN |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur h1(mm)
Tarif douanier - poids(kg)
Jeu au bord r1s min.(mm)
Cote d'épaulement d1(mm)
Jeu de roulement radial(mm)
Angle d'inclinaison(°)
Diamètre extérieur d5(mm)
Longueur centrale l7(mm)
Diamètre extérieur d2(mm)
Hauteur totale l4(mm)
Largeur C(mm)
Largeur B(mm)
Hauteur I5(mm)
Diamètre extérieur W(mm)
Tolérance de diamètre intérieur d1(mm)
Diamètre extérieur dk(mm)
Diamètre extérieur d4(mm)
Filetages I3(mm)
Filetage
Diamètre extérieur D(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles