Roulements sphérique axial ELGES à maintenance obligatoire, acier/ acier, ouvert

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0066541690000
0066541770000
0066543470000
0066544280000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Capacité de charge statique radiale
(N)
Capacité de charge de base
(kN)
Tarif douanier - poids
(kg)
Angle d'inclinaison
(°)
Diamètre extérieur d2
(mm)
Largeur C
(mm)
Tolérance, largeur B
(mm)
Largeur B
(mm)
Tolérance de diamètre intérieur d1
(mm)
Diamètre extérieur dk
(mm)
Diamètre extérieur D
(mm)
Diamètre extérieur d3
(mm)
Tolérance de diamètre exérieur D
(mm)
Plage de déplacement axial s
(mm)
Tolérance, largeur C
(mm)
Diamètre d'épaulement D1
(mm)
Hauteur H
(mm)

95.98 €

1 5 jours 376000751000.2665013-0.2414.3-0.01605540-0.01312.5-0.2433.520

113.97 €

1 5 jours 6460001290000.385757.517-0.2416-0.01666245-0.01314-0.2434.522.5

694.22 €

1 5 jours 36800007360004.647139.533-0.337-0.015160150109-0.01835-0.38645

1,049.31 €

1 5 jours 518000010400007.14616836-0.342-0.015194180130-0.02542.5-0.310850

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Acier Conception Roulement lisse axial sphérique Appariement tribologique Acier/acier
Tarif douanier — poids par 1 Forme d'alésage Cylindrique Unité de Tarif douanier - poids kg
Numéro de tarif douanier 84833080 Marquage couvercle / joint Aucun Modèle série GE..
Pouce / métrique Métrique Tarif douanier, pays d'origine DE Matériau de construction Acier
Entretien requis Oui Identifiant du jeu du roulement CN Tolérance, hauteur H (+/ -)(mm) -0.4
r (min.)(mm) 1 r1 (min.)(mm) 0.3

Assistance technique