Embout à rotule sans entretien ELGES avec filetage extérieur, Cotes des séries E, ouvert

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0066306930000
0066326530000
0066326880000
0066339780000
0066339940000
0066340010000
0066340440000
0066341090000
0066342220000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Capacité de charge statique radiale
(N)
Capacité de charge de base
(kN)
Hauteur h1
(mm)
Tarif douanier - poids
(kg)
Jeu au bord r1s min.
(mm)
Cote d'épaulement d1
(mm)
Jeu de roulement radial
(mm)
Angle d'inclinaison
(°)
Longueur centrale l7
(mm)
Diamètre extérieur d2
(mm)
Hauteur totale l4
(mm)
Largeur C
(mm)
Largeur B
(mm)
Tolérance de diamètre intérieur d1
(mm)
Diamètre extérieur dk
(mm)
Filetages I3
(mm)
Filetage Diamètre extérieur D
(mm)
l1
(mm)

62.72 €

1 5 jours 10500051100940.5560.629.30-0.05732641261720-0.0135.553M24x24253

23.43 €

1 5 jours 129005850420.0330.310.20-0.0321514245468-0.0081322M81622

24.69 €

1 5 jours 206008640480.0530.313.20-0.03212152962.579-0.0081626M101926

28.38 €

1 5 jours 3020011300540.0750.314.90-0.03211183471810-0.0081828M122228

35.17 €

1 5 jours 4160017800630.150.318.40-0.0482040831012-0.0082234M142634

37.12 €

1 5 jours 5650022500690.210.320.70-0.04102346921114-0.0082536M163036

45.25 €

1 5 jours 7560031300780.3270.324.20-0.0492753104.51316-0.012943M20x1,53543

88.34 €

1 5 jours 139000659001100.9360.634.20-0.0563773146.51922-0.0140.765M30x24765

22.85 €

1 5 jours 69303600360.0180.380-0.03213122146.54.46-0.0081018M61418

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Acier Sens du filetage de connexion Filetage à pas à droite Conception Extrémité de tige
Type de montage Filetage extérieur Appariement tribologique Chrome dur/composite PTFE Tarif douanier — poids par 1
Forme d'alésage Cylindrique Unité de Tarif douanier - poids kg Numéro de tarif douanier 84833080
Tolérance, largeur B(mm) -0.12 Marquage couvercle / joint Aucun Modèle série GAR..
Pouce / métrique Métrique Tarif douanier, pays d'origine DE Matériau de construction Acier
Entretien requis Non Identifiant du jeu du roulement CN

Assistance technique