Roulement lisse à contact oblique sans entretien, chrome dur/ELGOGLIDE, ouvert

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0066515340000
0066518790000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Capacité de charge statique radiale
(N)
Capacité de charge de base
(kN)
Tarif douanier - poids
(kg)
Conception Angle d'inclinaison
(°)
Largeur C
(mm)
Tolérance, largeur B
(mm)
Largeur B
(mm)
Tolérance de diamètre intérieur d1
(mm)
Diamètre extérieur dk
(mm)
Diamètre extérieur D
(mm)
Tolérance de diamètre exérieur D
(mm)
r (min.)
(mm)
Plage de déplacement axial s
(mm)
Tolérance, largeur C
(mm)
Diamètre d'épaulement D1
(mm)
r1 (min.)
(mm)
Hauteur H
(mm)

69.23 €

1 5 jours 2390001430000.135Roulement lisse sphérique à contact angulaire2.714-0.214-0.01242.547-0.0140.61-0.231.40.215

314.26 €

1 5 jours 8670005200000.77Roulement sphérique lisse1.322-0.322-0.01592100-0.0181.55-0.375.60.623

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Acier Appariement tribologique Chrome dur/ELGOGLIDE Tarif douanier — poids par 1
Forme d'alésage Cylindrique Unité de Tarif douanier - poids kg Numéro de tarif douanier 84833080
Marquage couvercle / joint Aucun Modèle série GE.. Pouce / métrique Métrique
Tarif douanier, pays d'origine DE Matériau de construction Acier Entretien requis Non
Identifiant du jeu du roulement CN Tolérance, hauteur H (+/ -)(mm) 0.25

Assistance technique