Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
0066541850000
Matériau du corps principal | Acier | Capacité de charge statique radiale(N) | 239000 | Capacité de charge de base(kN) | 47800 |
---|---|---|---|---|---|
Tarif douanier - poids(kg) | 0.135 | Conception | Roulement sphérique lisse | Angle d'inclinaison(°) | 2.7 |
Appariement tribologique | Acier/acier | Tarif douanier — poids par | 1 | Forme d'alésage | Cylindrique |
Unité de Tarif douanier - poids | kg | Numéro de tarif douanier | 84833080 | Largeur C(mm) | 14 |
Tolérance, largeur B(mm) | -0.2 | Largeur B(mm) | 14 | Marquage couvercle / joint | Aucun |
Tolérance de diamètre intérieur d1(mm) | -0.012 | Modèle série | GE.. | Pouce / métrique | Métrique |
Diamètre extérieur dk(mm) | 42.5 | Tarif douanier, pays d'origine | DE | Matériau de construction | Acier |
Entretien requis | Oui | Identifiant du jeu du roulement | CN | Diamètre extérieur D(mm) | 47 |
Tolérance de diamètre exérieur D(mm) | -0.014 | Tolérance, hauteur H (+/ -)(mm) | 0.25 | r (min.)(mm) | 0.6 |
Plage de déplacement axial s(mm) | 1 | Tolérance, largeur C(mm) | -0.2 | Diamètre d'épaulement D1(mm) | 31.4 |
r1 (min.)(mm) | 0.3 | Hauteur H(mm) | 15 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements à contact oblique ELGES Sans entretien, acier/ acier, ouvertes, le numéro d'article est le suivant: 0066541850000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0066541850000.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles