Filtre en ligne de processus HYDAC PFM

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1346347
1346665
1347093
1350790
1359954
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Conception de l'indicateur de colmatage Poids de tarif douanier
(kg)
Taille nominale Matériau filtrant Cotation du filtre (µm)

1,476.92 €

1 5 jours Visuel/électrique, tension de commutation maximale pour chaque insert de lampe, lampe 24 V5.62Aucun-

2,046.15 €

1 5 jours Aucun62Câble métallique en acier inoxydable60

2,095.38 €

1 5 jours Visuel/électrique, tension de commutation maximale pour chaque insert de lampe, lampe 24 V40Non-tissé en fibres métal20

1,521.54 €

1 5 jours Visuel/électrique, tension de commutation maximale pour chaque insert de lampe, lampe 24 V8.53Aucun-

2,613.85 €

1 5 jours Visuel03Câble métallique en acier inoxydable60

Loading...

  1. 1

Informations de base

Design Bol de filtre 1 pièce Unité de poids du tarif douanier kg Vanne by-pass oui/ non Non
Norme Aucun Pression de service maximale (bar) 4 Type PFM
Pression de début d'écoulement Aucun Taille de connexion G1 Numéro de position du tarif douanier 84212100
Réglage de la pression par défaut de l'indicateur de colmatage (bar) 5 Poids de tarif douanier par 1 Tarif douanier pays d'origine DE
Matériau d'étanchéité FKM (anciennement FPM)

Assistance technique