Filtre en ligne de process HYDAC EDFR

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1347258
1348576
1361009
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poids de tarif douanier
(kg)
Taille nominale Cotation du filtre (µm)

3,220.00 €

1 5 jours 8.560200

4,823.08 €

1 5 jours 14.8160200

3,220.00 €

1 5 jours 060530

Loading...

  1. 1

Informations de base

Design Bol de filtre 1 pièce Conception de l'indicateur de colmatage Visuel Unité de poids du tarif douanier kg
Vanne by-pass oui/ non Non Norme Aucun Pression de service maximale (bar) 40
Type EDFR Pression de début d'écoulement Aucun Matériau filtrant Câble métallique en acier inoxydable
Taille de connexion G 3/4 Numéro de position du tarif douanier 84212100 Réglage de la pression par défaut de l'indicateur de colmatage (bar) 5
Poids de tarif douanier par 1 Tarif douanier pays d'origine DE Matériau d'étanchéité FKM (anciennement FPM)

Assistance technique