Filtre en ligne HYDAC LF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1271635
1273379
1273411
1273515
1273521
1276129
302595
303919
308251
308268
308269
308674
309093
309110
310365
310394
310482
310518
310573
310659
310661
310743
310753
310847
312544
312771
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Conception de l'indicateur de colmatage Poids de tarif douanier
(kg)
Taille nominale Matériau filtrant Taille de connexion Cotation du filtre (µm)

810.31 €

1 5 jours Visuel1.5110Câble métallique en acier inoxydableG 3/425

499.85 €

1 5 jours Visuel0.83130Voile de fibre de verreG 1/220

524.31 €

1 5 jours Électrique1.530Voile de fibre de verreG 1/220

493.69 €

1 5 jours Visuel1.530Câble métallique en acier inoxydableG 1/225

493.69 €

1 5 jours Visuel1.530Câble métallique en acier inoxydableG 1/250

530.15 €

1 5 jours Électrique1.530Voile de fibre de verreG 1/25

700.00 €

1 5 jours Électrique1.60960Câble métallique en acier inoxydableG 3/425

841.54 €

1 5 jours Électrique1.897110Câble métallique en acier inoxydableG 3/425

1,209.23 €

1 5 jours Électrique1.5160Voile de fibre de verreG1 1/410

1,365.69 €

1 5 jours Visuel7.279330Voile de fibre de verreG1 1/210

801.23 €

1 5 jours Visuel1.5160Voile de fibre de verreG1 1/410

1,455.38 €

1 5 jours Électrique1.5330Voile de fibre de verreG1 1/210

624.46 €

1 5 jours Électrique1.50360Voile de fibre de verreG 3/410

698.92 €

1 5 jours Électrique1.761110Voile de fibre de verreG 3/410

632.31 €

1 5 jours Électrique1.50460Voile de fibre de verreG 3/45

981.54 €

1 5 jours Électrique4.155240Voile de fibre de verreG1 1/410

755.38 €

1 5 jours Électrique1.56960Voile de fibre de verreG 3/410

698.92 €

1 5 jours Électrique1.763110Voile de fibre de verreG 3/420

890.92 €

1 5 jours Électrique3.676160Voile de fibre de verreG1 1/410

1,041.54 €

1 5 jours Électrique4.219240Voile de fibre de verreG1 1/43

620.46 €

1 5 jours Visuel1.5110Voile de fibre de verreG 3/45

624.46 €

1 5 jours Électrique1.50460Voile de fibre de verreG 3/420

890.92 €

1 5 jours Électrique3.967160Voile de fibre de verreG1 1/420

609.23 €

1 5 jours Visuel1.5110Voile de fibre de verreG 3/410

2,049.23 €

1 5 jours Électrique7.813330Voile de fibre de verreG1 1/210

710.15 €

1 5 jours Électrique1.5110Voile de fibre de verreG 3/45

Loading...

  1. 1

Informations de base

Design Bol de filtre 1 pièce Unité de poids du tarif douanier kg Vanne by-pass oui/ non Non
Norme Aucun Pression de service maximale (bar) 10 Type LF
Pression de début d'écoulement Aucun Numéro de position du tarif douanier 84212980 Réglage de la pression par défaut de l'indicateur de colmatage (bar) 5
Poids de tarif douanier par 1 Tarif douanier pays d'origine DE Matériau d'étanchéité NBR

Assistance technique